Gegenmutter, PG-Gewinde
Art.Nr. 2043076 | EAN 4012195178811
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG7 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewinde Pg_7 Gewindeart PG Gewindenenngröße metrisch/PG 7 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Schlagfest ja Schlüsselweite 19 Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Maß E 21 mm Maß L 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 PG 7 / 2043076 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung 116 PG 7 / 2043076 , 0.05MB , pdf