Startseite

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2036428 | EAN 4012195172994

Beschreibung

Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR.
PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
schlagfest
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Pg

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,145 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max.38 mm
Dichtbereich D min.30 mm
DimensionPG42
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau; RAL 7035
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindePg 42
GewindeartPG
Gewindelänge13 mm
Gewindenenngröße42
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Schlagfestnein
Schlüsselweite 160 mm
Schlüsselweite 255 mm
SchutzartIP65
Teilbare Verschraubungnein
WerkstoffPolystyrol
Zugentlastungsmöglichkeitnein

Abmessungen

Breite68 mm
Höhe59 mm
Länge65 mm
Maß D138 mm
Maß D268 mm
Maß D345 mm
Maß D440,5 mm
Maß GPg42 mm
Maß L max.48 mm
Maß L113 mm
Maß L227 mm
Maß L39 mm
Maß L418,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Gewinde
106 PG7
Art.Nr.
2036061
Gewinde
Pg 7
106 PG9
Art.Nr.
2036096
Gewinde
Pg 9
106 PG11
Art.Nr.
2036118
Gewinde
Pg 11
106 PG13.5
Art.Nr.
2036134
Gewinde
Pg 13,5
106 PG16
Art.Nr.
2036169
Gewinde
Pg 16
106 PG21
Art.Nr.
2036215
Gewinde
Pg 21
106 PG29
Art.Nr.
2036290
Gewinde
Pg 29
106 PG36
Art.Nr.
2036363
Gewinde
Pg 36
106 PG42
Art.Nr.
2036428
Gewinde
Pg 42
106 PG48
Art.Nr.
2036487
Gewinde
Pg 48