Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2036363 | EAN 4012195172871

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR.
PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
schlagfest
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Breite 60 mm
Dichtbereich D max. 33 mm
Dichtbereich D min. 25 mm
Dimension PG36
explosionsgeschützt nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 36
Gewindeart PG
Gewindelänge 12 mm
Gewindenenngröße 36
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Höhe 52 mm
Länge 58 mm
Maß D1 32 mm
Maß D2 52 mm
Maß D3 38 mm
Maß D4 34,5 mm
Maß G Pg36 mm
Maß L max. 43 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 24 mm
Maß L3 8 mm
Maß L4 17 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schlüsselweite 1 53 mm
Schlüsselweite 2 50 mm
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
106 PG7 Pg 7 2036061
50 Stück 118,45 € Preis / 100 Stück
106 PG9 Pg 9 2036096
50 Stück 118,45 € Preis / 100 Stück
106 PG11 Pg 11 2036118
50 Stück 121,20 € Preis / 100 Stück
106 PG13.5 Pg 13,5 2036134
50 Stück 130,85 € Preis / 100 Stück
106 PG16 Pg 16 2036169
50 Stück 135,30 € Preis / 100 Stück
106 PG21 Pg 21 2036215
50 Stück 199,55 € Preis / 100 Stück
106 PG29 Pg 29 2036290
10 Stück 484,20 € Preis / 100 Stück
106 PG36 Pg 36 2036363
10 Stück 1.033,80 € Preis / 100 Stück
106 PG42 Pg 42 2036428
5 Stück 2.206,85 € Preis / 100 Stück
106 PG48 Pg 48 2036487
5 Stück 2.495,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 106 PG36 / 2036363 , 0.16MB , pdf
Download

106 PG36 / 2036363
Download