Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Art.Nr. 2036215 | EAN 4012195172635
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR.
PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
schlagfest
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 18 mm Dichtbereich D min. 14 mm Dimension PG21 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 21 Gewindeart PG Gewindelänge 11 mm Gewindenenngröße 21 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 1 33 mm Schlüsselweite 2 30 mm Schutzart IP65 Teilbare Verschraubung nein Werkstoff Polystyrol Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Breite 37,5 mm Höhe 48 mm Länge 37,5 mm Maß D1 18 mm Maß D2 37,5 mm Maß D3 21,2 mm Maß D4 21 mm Maß G Pg21 mm Maß L max. 38 mm Maß L1 10 mm Maß L2 19 mm Maß L3 7 mm Maß L4 17 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Konformitätserklärung 106 PG21 / 2036215 , 0.16MB , pdf