Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Art.Nr. 2036169 | EAN 4012195172574
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR.
PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
schlagfest
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 14 mm Dichtbereich D min. 10 mm Dimension PG16 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 16 Gewindeart PG Gewindelänge 10 mm Gewindenenngröße 16 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 1 27 mm Schlüsselweite 2 23 mm Schutzart IP65 Teilbare Verschraubung nein Werkstoff Polystyrol Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 39 mm Länge 30 mm Maß D1 14 mm Maß D2 30 mm Maß D3 16 mm Maß D4 8 mm Maß G Pg16 mm Maß L max. 30 mm Maß L1 10 mm Maß L2 16,5 mm Maß L3 6 mm Maß L4 12 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 106 PG16 / 2036169 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 106 PG16 / 2036169 , 0.16MB , pdf