Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Typ 106 PG11
|
Art.Nr. 2036118
|
EAN 4012195172277

Beschreibung

Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR.
PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
schlagfest
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Pg
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Breite25 mm
Höhe33 mm
Maß D19 mm
Maß D225 mm
Maß D313 mm
Maß GPg11 mm
Maß L max.27 mm
Maß L18 mm
Maß L215 mm
Maß L35 mm
Maß L410 mm
Maß D413 mm

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP65
GewindePg 11
für Ex-Zoneohne
GewindeartPG
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindenenngröße11
Dichtbereich D min.5,5 mm
Dichtbereich D max.10 mm
Ausführunggerade
Gewindelänge8 mm
Schlüsselweite 122 mm
Schlüsselweite 219 mm
DimensionPG11
WerkstoffPolystyrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0299 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
106 PG7
Art.Nr.
2036061
Gewinde
Pg 7
106 PG9
Art.Nr.
2036096
Gewinde
Pg 9
106 PG11
Art.Nr.
2036118
Gewinde
Pg 11
106 PG13.5
Art.Nr.
2036134
Gewinde
Pg 13,5
106 PG16
Art.Nr.
2036169
Gewinde
Pg 16
106 PG21
Art.Nr.
2036215
Gewinde
Pg 21
106 PG29
Art.Nr.
2036290
Gewinde
Pg 29
106 PG36
Art.Nr.
2036363
Gewinde
Pg 36
106 PG42
Art.Nr.
2036428
Gewinde
Pg 42
106 PG48
Art.Nr.
2036487
Gewinde
Pg 48