Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Art.Nr. 2036096 | EAN 4012195172215
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR.
PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
schlagfest
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 7 mm Dichtbereich D min. 4,5 mm Dimension PG9 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 9 Gewindeart PG Gewindelänge 8 mm Gewindenenngröße 9 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 1 19 mm Schlüsselweite 2 16 mm Schutzart IP65 Teilbare Verschraubung nein Werkstoff Polystyrol Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Breite 21,5 mm Höhe 30 mm Länge 21,5 mm Maß D1 7 mm Maß D2 21,5 mm Maß D3 10,5 mm Maß D4 11 mm Maß G Pg9 mm Maß L max. 25 mm Maß L1 8 mm Maß L2 14 mm Maß L3 5 mm Maß L4 9 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 106 PG9 / 2036096 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 106 PG9 / 2036096 , 0.16MB , pdf