Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2035316 | EAN 4012195464952

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
schlagfest
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Breite 16,5 mm
Dichtbereich D max. 6,5 mm
Dichtbereich D min. 3,5 mm
Dimension M12
explosionsgeschützt nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindenenngröße 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Höhe 30 mm
Länge 16,5 mm
Maß D1 6,5 mm
Maß D2 16,5 mm
Maß D3 7 mm
Maß D4 7 mm
Maß G M12x1,5 mm
Maß L max. 23 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 13 mm
Maß L3 5 mm
Maß L4 8,5 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest ja
Schlüsselweite 1 15 mm
Schlüsselweite 2 13 mm
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
106 M12 PS M12 x 1,5 2035316
50 Stück 62,20 € Preis / 100 Stück
106 M16 PS M16 x 1,5 2035324
50 Stück 64,95 € Preis / 100 Stück
106 M 20 PS M20 x 1,5 2035332
50 Stück 80,15 € Preis / 100 Stück
106 M 25 PS M25 x 1,5 2035340
50 Stück 118,00 € Preis / 100 Stück
106 M 32 PS M32 x 1,5 2035359
10 Stück 303,60 € Preis / 100 Stück
106 M 40 PS M40 x 1,5 2035367
10 Stück 597,00 € Preis / 100 Stück
106 M 50 PS M50 x 1,5 2035375
5 Stück 780,50 € Preis / 100 Stück
106 M 63 PS M63 x 1,5 2035383
5 Stück 923,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 106 M12 PS / 2035316 , 0.16MB , pdf
Download

106 M12 PS / 2035316
Download