Startseite

Druckausgleichselement

Art.Nr. 2034680 | EAN 4012196595723

Art.Nr. / Typ
2034680 / 109 M20 LGR
Gewinde
M20 x 1,5

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Das Druckausgleichselement Typ 109 M20 LGR gleicht Druckunterschiede in Kabelabzweigkästen, Kleinverteilern und Verbindungsdosen mit M20-Öffnung aus und vermeidet die Bildung von Kondenswasser in abgedichteten Gehäusen. Das Druckausgleichselement aus Polyamid hat die Schutzart IP68/IP69. Diese bleibt auch nach der Installation des Druckausgleichselements bestehen. Das Druckausgleichselement ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen und im Außenbereich geeignet.
Das Druckausgleichselement umschließt eine ePTFE-Membran, die in beide Richtungen luftdurchlässig ist. Der Luftdurchsatz bei einer Druckdifferenz von 70 mbar ist 110 L/h. Gleichzeitig kann Feuchtigkeit nicht von außen in das Gehäuse gelangen.
  • flammwidrig 650°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0287 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM20x1,5
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau; RAL 7035
GewindeM20 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG20
Gewindesteigung1,5 mm
Glasfaserverstärktja
Schlagfestja
Schlüsselweite24
SchutzartIP68
Temperatureinsatzbereich max.100 °C
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C

Abmessungen

Höhe15,4 mm
Maß E27 mm
Maß L9 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

109 M20 LGR
Art.Nr.
2034680
Gewinde
M20 x 1,5