Verschlussschraube, PG-Gewinde
Art.Nr. 2033429 | EAN 4012195170716
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG42 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 42 Gewindeart PG Gewindenenngröße metrisch/PG 42 Gewindesteigung 1,59 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß D 67 mm Maß L 10 mm Schlagfest ja Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 108 PG42 / 2033429 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 108 PG42 / 2033429 , 0.05MB , pdf