Startseite

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Art.Nr. 2033364 | EAN 4012195170655

Beschreibung

Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. Schutzart IP54, IP68 (5 bar/1h) in Verbindung mit Dichtungsring Typ 171 möglich.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Pg
  • Schutzart IP 54

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0381 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionPG36
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau; RAL 7035
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindePg 36
GewindeartPG
Gewindenenngröße metrisch/PG36
Gewindesteigung1,59 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Instabiler Drehmoment4 Nm
Schlagfestja
SchutzartIP54
WerkstoffPolystyrol

Abmessungen

Maß D58 mm
Maß L10 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Gewinde
108 PG 7
Art.Nr.
2033070
Gewinde
Pg 7
108 PG 9
Art.Nr.
2033097
Gewinde
Pg 9
108 PG11
Art.Nr.
2033119
Gewinde
Pg 11
108 PG13.5
Art.Nr.
2033135
Gewinde
Pg 13,5
108 PG16
Art.Nr.
2033151
Gewinde
Pg 16
108 PG21
Art.Nr.
2033216
Gewinde
Pg 21
108 PG29
Art.Nr.
2033291
Gewinde
Pg 29
108 PG36
Art.Nr.
2033364
Gewinde
Pg 36
108 PG42
Art.Nr.
2033429
Gewinde
Pg 42
108 PG48
Art.Nr.
2033488
Gewinde
Pg 48