Verschlussschraube, PG-Gewinde
Art.Nr. 2033291 | EAN 4012195170594
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG29 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 29 Gewindeart PG Gewindenenngröße metrisch/PG 29 Gewindesteigung 1,59 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Schlagfest ja Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Maß D 44 mm Maß L 8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 108 PG29 / 2033291 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 108 PG29 / 2033291 , 0.05MB , pdf