Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Einzelteile/
Verschlussschrauben/
…
/
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Art.Nr. 2033216 | EAN 4012195170532



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. Schutzart IP54, IP68 (5 bar/1h) in Verbindung mit Dichtungsring Typ 171 möglich.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0119 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | PG21 |
explosionsgeschützt | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | Pg 21 |
Gewindeart | PG |
Gewindenenngröße metrisch/PG | 21 |
Gewindesteigung | 1,59 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Instabiler Drehmoment | 4 Nm |
Schlagfest | ja |
Schutzart | IP54 |
Werkstoff | Polystyrol |
Abmessungen
Maß D | 34 mm |
---|---|
Maß L | 8 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
108 PG 7
Pg 7
2033070
108 PG 9
Pg 9
2033097
108 PG11
Pg 11
2033119
108 PG13.5
Pg 13,5
2033135
108 PG16
Pg 16
2033151
108 PG21
Pg 21
2033216
108 PG29
Pg 29
2033291
108 PG36
Pg 36
2033364
108 PG42
Pg 42
2033429
108 PG48
Pg 48
2033488
Gewinde
108 PG 7
Art.Nr.
2033070
Gewinde
Pg 7
108 PG 9
Art.Nr.
2033097
Gewinde
Pg 9
108 PG11
Art.Nr.
2033119
Gewinde
Pg 11
108 PG13.5
Art.Nr.
2033135
Gewinde
Pg 13,5
108 PG16
Art.Nr.
2033151
Gewinde
Pg 16
108 PG21
Art.Nr.
2033216
Gewinde
Pg 21
108 PG29
Art.Nr.
2033291
Gewinde
Pg 29
108 PG36
Art.Nr.
2033364
Gewinde
Pg 36
108 PG42
Art.Nr.
2033429
Gewinde
Pg 42
108 PG48
Art.Nr.
2033488
Gewinde
Pg 48