Verschlussschraube, PG-Gewinde

Typ 108 PG16
|
Art.Nr. 2033151
|
EAN 4012195170471

Beschreibung

Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. Schutzart IP54, IP68 (5 bar/1h) in Verbindung mit Dichtungsring Typ 171 möglich.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Pg
  • Schutzart IP 54
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestja
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
SchutzartIP54
GewindePg 16
GewindeartPG
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,41 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG16
Instabiler Drehmoment3 Nm
DimensionPG16
WerkstoffPolystyrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0073 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L6,5 mm
Maß D27 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
108 PG 7
Art.Nr.
2033070
Gewinde
Pg 7
108 PG 9
Art.Nr.
2033097
Gewinde
Pg 9
108 PG11
Art.Nr.
2033119
Gewinde
Pg 11
108 PG13.5
Art.Nr.
2033135
Gewinde
Pg 13,5
108 PG16
Art.Nr.
2033151
Gewinde
Pg 16
108 PG21
Art.Nr.
2033216
Gewinde
Pg 21
108 PG29
Art.Nr.
2033291
Gewinde
Pg 29
108 PG36
Art.Nr.
2033364
Gewinde
Pg 36
108 PG42
Art.Nr.
2033429
Gewinde
Pg 42
108 PG48
Art.Nr.
2033488
Gewinde
Pg 48