Verschlussschraube, PG-Gewinde
Art.Nr. 2033135 | EAN 4012195170419
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVerschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG13,5 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 13,5 Gewindeart PG Gewindenenngröße metrisch/PG 13,5 Gewindesteigung 1,41 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß D 25 mm Maß L 6,5 mm Schlagfest ja Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 108 PG13.5 / 2033135 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung 108 PG13.5 / 2033135 , 0.05MB , pdf