Verschlussschraube, PG-Gewinde

Art.Nr. 2033119 | EAN 4012195170358

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Dimension PG11
explosionsgeschützt nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 11
Gewindesteigung 1,41 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Maß D 22 mm
Maß L 6 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
108 PG 7 Pg 7 2033070
100 Stück 34,20 € Preis / 100 Stück
108 PG 9 Pg 9 2033097
100 Stück 34,20 € Preis / 100 Stück
108 PG11 Pg 11 2033119
100 Stück 34,20 € Preis / 100 Stück
108 PG13.5 Pg 13,5 2033135
100 Stück 35,80 € Preis / 100 Stück
108 PG16 Pg 16 2033151
100 Stück 39,45 € Preis / 100 Stück
108 PG21 Pg 21 2033216
100 Stück 53,45 € Preis / 100 Stück
108 PG29 Pg 29 2033291
50 Stück 118,00 € Preis / 100 Stück
108 PG36 Pg 36 2033364
25 Stück 252,35 € Preis / 100 Stück
108 PG42 Pg 42 2033429
25 Stück 340,15 € Preis / 100 Stück
108 PG48 Pg 48 2033488
25 Stück 462,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

108 PG11 / 2033119
Download