Verschlussschraube, PG-Gewinde
Art.Nr. 2033070 | EAN 4012195170235
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG7 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 7 Gewindeart PG Gewindenenngröße metrisch/PG 7 Gewindesteigung 1,27 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß D 14 mm Maß L 6 mm Schlagfest ja Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 108 PG 7 / 2033070 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 108 PG 7 / 2033070 , 0.05MB , pdf