Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2033026 | EAN 4012195434177
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M40 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M40 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 40 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Schlagfest ja Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Maß D 46 mm Maß L 8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 108 M40 PS / 2033026 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 108 M40 PS / 2033026 , 0.05MB , pdf