Startseite

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2033021 | EAN 4012195431299

Beschreibung

Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423. Schutzart IP54, IP68 (5 bar/1h) in Verbindung mit Dichtungsring Typ 171 möglich.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0139 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM32
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau; RAL 7035
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindeM32 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG32
Gewindesteigung1,5 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Schlagfestja
WerkstoffPolystyrol

Abmessungen

Maß D37 mm
Maß L8 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Gewinde
108 M12 PS
Art.Nr.
2033003
Gewinde
M12 x 1,5
108 M16 PS
Art.Nr.
2033007
Gewinde
M16 x 1,5
108 M20 PS
Art.Nr.
2033011
Gewinde
M20 x 1,5
108 M25 PS
Art.Nr.
2033016
Gewinde
M25 x 1,5
108 M32 PS
Art.Nr.
2033021
Gewinde
M32 x 1,5
108 M40 PS
Art.Nr.
2033026
Gewinde
M40 x 1,5
108 M50 PS
Art.Nr.
2033032
Gewinde
M50 x 1,5
108 M63 PS
Art.Nr.
2033038
Gewinde
M63 x 1,5