Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Einzelteile/
Verschlussschrauben/
…
/
Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2033016 | EAN 4012195426615



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423. Schutzart IP54, IP68 (5 bar/1h) in Verbindung mit Dichtungsring Typ 171 möglich.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0079 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M25 |
explosionsgeschützt | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | M25 x 1,5 |
Gewindeart | metrisch |
Gewindenenngröße metrisch/PG | 25 |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Schlagfest | ja |
Werkstoff | Polystyrol |
Abmessungen
Maß D | 30 mm |
---|---|
Maß L | 8 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
108 M12 PS
M12 x 1,5
2033003
108 M16 PS
M16 x 1,5
2033007
108 M20 PS
M20 x 1,5
2033011
108 M25 PS
M25 x 1,5
2033016
108 M32 PS
M32 x 1,5
2033021
108 M40 PS
M40 x 1,5
2033026
108 M50 PS
M50 x 1,5
2033032
108 M63 PS
M63 x 1,5
2033038
Gewinde
108 M12 PS
Art.Nr.
2033003
Gewinde
M12 x 1,5
108 M16 PS
Art.Nr.
2033007
Gewinde
M16 x 1,5
108 M20 PS
Art.Nr.
2033011
Gewinde
M20 x 1,5
108 M25 PS
Art.Nr.
2033016
Gewinde
M25 x 1,5
108 M32 PS
Art.Nr.
2033021
Gewinde
M32 x 1,5
108 M40 PS
Art.Nr.
2033026
Gewinde
M40 x 1,5
108 M50 PS
Art.Nr.
2033032
Gewinde
M50 x 1,5
108 M63 PS
Art.Nr.
2033038
Gewinde
M63 x 1,5