Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Typ 108 M20 PS
|Art.Nr. 2033011
|EAN 4012195426554



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423. Schutzart IP54, IP68 (5 bar/1h) in Verbindung mit Dichtungsring Typ 171 möglich.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Schutzart | IP54 |
| Gewinde | M20 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 20 |
| Instabiler Drehmoment | 2,5 Nm |
| Dimension | M20 |
| Werkstoff | Polystyrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0067 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 6 mm |
|---|---|
| Maß D | 24 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
108 M12 PS
M12 x 1,5
2033003
108 M16 PS
M16 x 1,5
2033007
108 M20 PS
M20 x 1,5
2033011
108 M25 PS
M25 x 1,5
2033016
108 M32 PS
M32 x 1,5
2033021
108 M40 PS
M40 x 1,5
2033026
108 M50 PS
M50 x 1,5
2033032
108 M63 PS
M63 x 1,5
2033038
Gewinde
108 M12 PS
Art.Nr.
2033003
Gewinde
M12 x 1,5
108 M16 PS
Art.Nr.
2033007
Gewinde
M16 x 1,5
108 M20 PS
Art.Nr.
2033011
Gewinde
M20 x 1,5
108 M25 PS
Art.Nr.
2033016
Gewinde
M25 x 1,5
108 M32 PS
Art.Nr.
2033021
Gewinde
M32 x 1,5
108 M40 PS
Art.Nr.
2033026
Gewinde
M40 x 1,5
108 M50 PS
Art.Nr.
2033032
Gewinde
M50 x 1,5
108 M63 PS
Art.Nr.
2033038
Gewinde
M63 x 1,5