Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2033007 | EAN 4012195424031

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M16
explosionsgeschützt nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 16
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Maß D 20 mm
Maß L 6 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
108 M12 PS M12 x 1,5 2033003
100 Stück 18,65 € Preis / 100 Stück
108 M16 PS M16 x 1,5 2033007
100 Stück 19,20 € Preis / 100 Stück
108 M20 PS M20 x 1,5 2033011
100 Stück 21,55 € Preis / 100 Stück
108 M25 PS M25 x 1,5 2033016
100 Stück 26,75 € Preis / 100 Stück
108 M32 PS M32 x 1,5 2033021
50 Stück 48,80 € Preis / 100 Stück
108 M40 PS M40 x 1,5 2033026
25 Stück 85,15 € Preis / 100 Stück
108 M50 PS M50 x 1,5 2033032
25 Stück 106,15 € Preis / 100 Stück
108 M63 PS M63 x 1,5 2033038
25 Stück 138,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

108 M16 PS / 2033007
Download