Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Einschraubnippel, PG-Gewinde, mit Durchstoßmembran

Einschraubnippel, PG-Gewinde, mit Durchstoßmembran

Art.Nr. 2032562 | EAN 4012195170112

Beschreibung

Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
Würgedichtung zum Einschrauben in PG-Gewinde nach DIN 40430.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Gewinde Pg

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0161 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionPG29
Farbelichtgrau; RAL 7035
Gewindelänge11,5 mm
GrößePg 29
Halogenfreija
Schlüsselweite37
SchutzartIP54
WerkstoffPolyethylen

Abmessungen

Maß D15 mm
Maß E40 mm
Maß L111,5 mm
Maß L26 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Größe
90 PG 9 DSMB
Art.Nr.
2032503
Größe
Pg 9
90 PG11 DSMB
Art.Nr.
2032511
Größe
Pg 11
90 PG13.5 DSMB
Art.Nr.
2032538
Größe
Pg 13,5
90 PG16 DSMB
Art.Nr.
2032546
Größe
Pg 16
90 PG21 DSMB
Art.Nr.
2032554
Größe
Pg 21
90 PG29 DSMB
Art.Nr.
2032562
Größe
Pg 29