Einschraubnippel, PG-Gewinde, mit Durchstoßmembran

Art.Nr. 2032554 | EAN 4012195170051

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
Würgedichtung zum Einschrauben in PG-Gewinde nach DIN 40430.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Dimension PG21
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Gewindelänge 11,5 mm
Größe Pg 21
Halogenfrei ja
Maß D 9 mm
Maß E 33 mm
Maß L1 11,5 mm
Maß L2 6 mm
Schlüsselweite 30
Schutzart IP54
Werkstoff Polyethylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
90 PG 9 DSMB Pg 9 2032503
100 Stück 31,30 € Preis / 100 Stück
90 PG11 DSMB Pg 11 2032511
100 Stück 33,95 € Preis / 100 Stück
90 PG13.5 DSMB Pg 13,5 2032538
100 Stück 35,80 € Preis / 100 Stück
90 PG16 DSMB Pg 16 2032546
100 Stück 37,35 € Preis / 100 Stück
90 PG21 DSMB Pg 21 2032554
50 Stück 70,40 € Preis / 100 Stück
90 PG29 DSMB Pg 29 2032562
25 Stück 136,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

90 PG21 DSMB / 2032554
Download