Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Durchführungen/
Nippel/
…
/
Einschraubnippel, PG-Gewinde, mit Durchstoßmembran
Einschraubnippel, PG-Gewinde, mit Durchstoßmembran
Art.Nr. 2032546 | EAN 4012195169994



Art.Nr. / Typ
Größe
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
Würgedichtung zum Einschrauben in PG-Gewinde nach DIN 40430.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
Würgedichtung zum Einschrauben in PG-Gewinde nach DIN 40430.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0066 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | PG16 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Gewindelänge | 9,5 mm |
Größe | Pg 16 |
Halogenfrei | ja |
Schlüsselweite | 24 |
Schutzart | IP54 |
Werkstoff | Polyethylen |
Abmessungen
Maß D | 7 mm |
---|---|
Maß E | 26 mm |
Maß L1 | 9,5 mm |
Maß L2 | 6 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Größe
Art.Nr.
90 PG 9 DSMB
Pg 9
2032503
90 PG11 DSMB
Pg 11
2032511
90 PG13.5 DSMB
Pg 13,5
2032538
90 PG16 DSMB
Pg 16
2032546
90 PG21 DSMB
Pg 21
2032554
90 PG29 DSMB
Pg 29
2032562
Größe
90 PG 9 DSMB
Art.Nr.
2032503
Größe
Pg 9
90 PG11 DSMB
Art.Nr.
2032511
Größe
Pg 11
90 PG13.5 DSMB
Art.Nr.
2032538
Größe
Pg 13,5
90 PG16 DSMB
Art.Nr.
2032546
Größe
Pg 16
90 PG21 DSMB
Art.Nr.
2032554
Größe
Pg 21
90 PG29 DSMB
Art.Nr.
2032562
Größe
Pg 29