Einschraubnippel, PG-Gewinde, mit Durchstoßmembran
Art.Nr. 2032538 | EAN 4012195169932
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
Würgedichtung zum Einschrauben in PG-Gewinde nach DIN 40430.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG13,5 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindelänge 9,5 mm Größe Pg 13,5 Halogenfrei ja Schlüsselweite 22 Schutzart IP54 Werkstoff Polyethylen Abmessungen
Maß D 7 mm Maß E 24 mm Maß L1 9,5 mm Maß L2 6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 90 PG13.5 DSMB / 2032538 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung 90 PG13.5 DSMB / 2032538 , 0.05MB , pdf