Einschraubnippel, PG-Gewinde, mit Durchstoßmembran
Art.Nr. 2032503 | EAN 4012195169819
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
Würgedichtung zum Einschrauben in PG-Gewinde nach DIN 40430.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG9 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindelänge 9,5 mm Größe Pg 9 Halogenfrei ja Schlüsselweite 17 Schutzart IP54 Werkstoff Polyethylen Abmessungen
Maß D 4 mm Maß E 19 mm Maß L1 9,5 mm Maß L2 6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 90 PG 9 DSMB / 2032503 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 90 PG 9 DSMB / 2032503 , 0.05MB , pdf