Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Durchstoßmembran
Art.Nr. 2032388 | EAN 4012195481812
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M40 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindelänge 16 mm Größe M40 Halogenfrei ja Maß D 16 mm Maß E 48 mm Maß L1 16 mm Maß L2 8 mm Schlüsselweite 44 Schutzart IP54 Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 90 M40 GE / 2032388 , 0.18MB , pdf