Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Durchstoßmembran
Art.Nr. 2032386 | EAN 4012195481690
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M32 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindelänge 14 mm Größe M32 Halogenfrei ja Maß D 13 mm Maß E 39 mm Maß L1 14 mm Maß L2 8 mm Schlüsselweite 34 Schutzart IP54 Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 90 M32 GE / 2032386 , 0.19MB , pdf