Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Durchstoßmembran

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Durchstoßmembran

Art.Nr. 2032384 | EAN 4012195481638

Beschreibung

Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0107 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM25
Farbelichtgrau; RAL 7035
Gewindelänge12 mm
GrößeM25
Halogenfreija
Schlüsselweite30
SchutzartIP54
WerkstoffPolyethylen

Abmessungen

Maß D8,5 mm
Maß E32 mm
Maß L112 mm
Maß L26 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Größe
90 M12 GE
Art.Nr.
2032378
Größe
M12
90 M16 GE
Art.Nr.
2032380
Größe
M16
90 M20 GE
Art.Nr.
2032382
Größe
M20
90 M25 GE
Art.Nr.
2032384
Größe
M25
90 M32 GE
Art.Nr.
2032386
Größe
M32
90 M40 GE
Art.Nr.
2032388
Größe
M40