Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Durchstoßmembran
Art.Nr. 2032382 | EAN 4012195481577
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M20 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindelänge 10 mm Größe M20 Halogenfrei ja Maß D 7 mm Maß E 24 mm Maß L1 10 mm Maß L2 6 mm Schlüsselweite 21 Schutzart IP54 Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 90 M20 GE / 2032382 , 0.21MB , pdf