Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Durchstoßmembran

Art.Nr. 2032378 | EAN 4012195481454

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M12
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Gewindelänge 8 mm
Größe M12
Halogenfrei ja
Maß D 3,5 mm
Maß E 17 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 6 mm
Schlüsselweite 13
Schutzart IP54
Werkstoff Polyethylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
90 M12 GE M12 2032378
100 Stück 32,45 € Preis / 100 Stück
90 M16 GE M16 2032380
100 Stück 32,45 € Preis / 100 Stück
90 M20 GE M20 2032382
100 Stück 38,20 € Preis / 100 Stück
90 M25 GE M25 2032384
50 Stück 41,50 € Preis / 100 Stück
90 M32 GE M32 2032386
25 Stück 48,80 € Preis / 100 Stück
90 M40 GE M40 2032388
10 Stück 57,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

90 M12 GE / 2032378
Download