Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung
Art.Nr. 2032031 | EAN 4012195477914
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit offener Kabeleinführung.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit offener Kabeleinführung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M40 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindelänge 16 mm Größe M40 Halogenfrei ja Maß D 22 mm Maß E 48 mm Maß L1 16 mm Maß L2 8 mm Schlüsselweite 44 Schutzart IP54 Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 90 M40 OF / 2032031 , 0.18MB , pdf