Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung
Art.Nr. 2032023 | EAN 4012195477853
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit offener Kabeleinführung.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit offener Kabeleinführung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M32 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindelänge 14 mm Größe M32 Halogenfrei ja Maß D 13 mm Maß E 39 mm Maß L1 14 mm Maß L2 8 mm Schlüsselweite 34 Schutzart IP54 Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 90 M32 OF / 2032023 , 0.18MB , pdf