Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Durchführungen/
Nippel/
…
/
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung
Art.Nr. 2032019 | EAN 4012195477792



Art.Nr. / Typ
Größe
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Mit offener Kabeleinführung.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit offener Kabeleinführung.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit offener Kabeleinführung.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0105 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M25 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Gewindelänge | 12 mm |
Größe | M25 |
Halogenfrei | ja |
Schlüsselweite | 30 |
Schutzart | IP54 |
Werkstoff | Polyethylen |
Abmessungen
Maß D | 8,5 mm |
---|---|
Maß E | 32 mm |
Maß L1 | 12 mm |
Maß L2 | 6 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Größe
Art.Nr.
90 M12 OF
M12
2032007
90 M16 OF
M16
2032011
90 M20 OF
M20
2032015
90 M25 OF
M25
2032019
90 M32 OF
M32
2032023
90 M40 OF
M40
2032031
Größe
90 M12 OF
Art.Nr.
2032007
Größe
M12
90 M16 OF
Art.Nr.
2032011
Größe
M16
90 M20 OF
Art.Nr.
2032015
Größe
M20
90 M25 OF
Art.Nr.
2032019
Größe
M25
90 M32 OF
Art.Nr.
2032023
Größe
M32
90 M40 OF
Art.Nr.
2032031
Größe
M40