Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung
Art.Nr. 2032011 | EAN 4012195477617
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit offener Kabeleinführung.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit offener Kabeleinführung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M16 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindelänge 8 mm Größe M16 Halogenfrei ja Schlüsselweite 16 Schutzart IP54 Werkstoff Polyethylen Abmessungen
Maß D 5 mm Maß E 20 mm Maß L1 8 mm Maß L2 6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 90 M16 OF / 2032011 , 0.23MB , pdf