Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung
Art.Nr. 2032007 | EAN 4012195477556
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit offener Kabeleinführung.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit offener Kabeleinführung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindelänge 8 mm Größe M12 Halogenfrei ja Maß D 3,5 mm Maß E 17 mm Maß L1 8 mm Maß L2 6 mm Schlüsselweite 13 Schutzart IP54 Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 90 M12 OF / 2032007 , 0.23MB , pdf