- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG29-M32 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Innen 32 Gewindemaß PG Außen 29 Schlüsselweite 42 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß D 30,8 mm Maß E 42 mm Maß L 25,5 mm Maß L1 11,2 mm Maß L2 7 mm Maß L3 10,4 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 ADA PG29-M32 / 2031471 , 0.25MB , pdf
Deutschland - Deutsch