- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG21-M25 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Innen 25 Gewindemaß PG Außen 21 Schlüsselweite 33 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß D 22,7 mm Maß E 33 mm Maß L 23,6 mm Maß L1 10,9 mm Maß L2 6 mm Maß L3 10 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 ADA PG21-M25 / 2031470 , 0.22MB , pdf
Deutschland - Deutsch