Adapter PG-M
Art.Nr. 2031469 | EAN 4012195372080



Art.Nr. / Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß PG Außen
Schlüsselweite
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0285 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | PG16-M20 |
explosionsgeschützt | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Gewindeart Außengewinde | PG |
Gewindeart Innengwinde | metrisch |
Gewindemaß metrisch Innen | 20 |
Gewindemaß PG Außen | 16 |
Schlüsselweite | 27 |
Vernickelt | nein |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Maß D | 17,6 mm |
---|---|
Maß E | 30 mm |
Maß L | 22 mm |
Maß L1 | 10 mm |
Maß L2 | 6 mm |
Maß L3 | 10 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß PG Außen
Schlüsselweite
Art.Nr.
107 ADA PG7-M12
12
7
15
2031465
107 ADA PG9-M12
12
9
19
2031466
107 ADA PG11-M16
16
11
22
2031467
107 ADA PG13-M20
20
13,5
24
2031468
107 ADA PG16-M20
20
16
27
2031469
107 ADA PG21-M25
25
21
33
2031470
107 ADA PG29-M32
32
29
42
2031471
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß PG Außen
Schlüsselweite
107 ADA PG7-M12
Art.Nr.
2031465
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß PG Außen
7
Schlüsselweite
15
107 ADA PG9-M12
Art.Nr.
2031466
Schlüsselweite
19
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß PG Außen
9
107 ADA PG11-M16
Art.Nr.
2031467
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß PG Außen
11
Schlüsselweite
22
107 ADA PG13-M20
Art.Nr.
2031468
Gewindemaß metrisch Innen
20
Schlüsselweite
24
Gewindemaß PG Außen
13,5
107 ADA PG16-M20
Art.Nr.
2031469
Gewindemaß PG Außen
16
Schlüsselweite
27
Gewindemaß metrisch Innen
20
107 ADA PG21-M25
Art.Nr.
2031470
Schlüsselweite
33
Gewindemaß PG Außen
21
Gewindemaß metrisch Innen
25
107 ADA PG29-M32
Art.Nr.
2031471
Gewindemaß PG Außen
29
Gewindemaß metrisch Innen
32
Schlüsselweite
42