- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG13,5-M20 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Innen 20 Gewindemaß PG Außen 13,5 Schlüsselweite 24 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß D 15,2 mm Maß E 26,7 mm Maß L 21,3 mm Maß L1 9,1 mm Maß L2 5 mm Maß L3 10 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 ADA PG13-M20 / 2031468 , 0.25MB , pdf
Deutschland - Deutsch