- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG11-M16 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Innen 16 Gewindemaß PG Außen 11 Schlüsselweite 22 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß D 13,6 mm Maß E 24,5 mm Maß L 20,3 mm Maß L1 8 mm Maß L2 5 mm Maß L3 10 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 ADA PG11-M16 / 2031467 , 0.23MB , pdf
Deutschland - Deutsch