- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG7-M12 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Innen 12 Gewindemaß PG Außen 7 Maß D 7,7 mm Maß E 16,5 mm Maß L 20,3 mm Maß L1 7,9 mm Maß L2 5 mm Maß L3 10,4 mm Schlüsselweite 15 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 ADA PG7-M12 / 2031465 , 0.20MB , pdf
Deutschland - Deutsch