Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2031453 | EAN 4012195371922
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungErweiterung mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M25-M32 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Außen 25 Gewindemaß metrisch Innen 25 Maß D 19 mm Maß E 41 mm Maß L 23 mm Maß L1 8 mm Maß L2 7 mm Maß L3 12,5 mm Schlüsselweite 37 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 E M 25-32 PA / 2031453 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung 107 E M 25-32 PA / 2031453 , 0.67MB , pdf