Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Gewinde
Typ 107 E M 20-25 PA
|Art.Nr. 2031452
|EAN 4012195371915




Art.Nr. / Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Erweiterung mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß L | 21 mm |
|---|---|
| Maß L1 | 8 mm |
| Maß L2 | 6 mm |
| Maß L3 | 10,5 mm |
| Maß E | 33 mm |
| Maß D | 15 mm |
Technische Daten
| explosionsgeschützt | nein |
|---|---|
| Gewindeart Innengwinde | metrisch |
| Gewindeart Außengewinde | metrisch |
| Gewindemaß metrisch Innen | 25 |
| Gewindemaß metrisch Außen | 20 |
| Vernickelt | nein |
| Schlüsselweite | 30 |
| Dimension | M20-M25 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0283 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
Art.Nr.
107 E M 12-16 PA
16
12
2031450
107 E M 16-20 PA
20
16
2031451
107 E M 20-25 PA
25
20
2031452
107 E M 25-32 PA
25
25
2031453
107 E M 32-40 PA
40
32
2031454
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
107 E M 12-16 PA
Art.Nr.
2031450
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
12
107 E M 16-20 PA
Art.Nr.
2031451
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
16
107 E M 20-25 PA
Art.Nr.
2031452
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
20
107 E M 25-32 PA
Art.Nr.
2031453
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
25
107 E M 32-40 PA
Art.Nr.
2031454
Gewindemaß metrisch Innen
40
Gewindemaß metrisch Außen
32