Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2031451 | EAN 4012195371885
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Erweiterung mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M16-M20 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Außen 16 Gewindemaß metrisch Innen 20 Schlüsselweite 24 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß D 11 mm Maß E 26,5 mm Maß L 20,5 mm Maß L1 8 mm Maß L2 5 mm Maß L3 10,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 E M 16-20 PA / 2031451 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 107 E M 16-20 PA / 2031451 , 0.67MB , pdf