Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2031450 | EAN 4012195371878
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungErweiterung mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12-M16 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Außen 12 Gewindemaß metrisch Innen 16 Maß D 7 mm Maß E 22 mm Maß L 20,5 mm Maß L1 8 mm Maß L2 5 mm Maß L3 10,5 mm Schlüsselweite 20 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 E M 12-16 PA / 2031450 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung 107 E M 12-16 PA / 2031450 , 0.67MB , pdf