Reduktion, PG-Gewinde
Art.Nr. 2030837 | EAN 4012195824534
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430 für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG42-PG29 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde PG Gewindelänge 18 mm Gewindemaß PG Außen 42 Gewindemaß PG Innen 29 Halogenfrei ja Maß D 27,5 mm Maß E 59 mm Maß L1 18 mm Maß L2 6 mm Maß L3 19,5 mm Schlüsselweite 55 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 R PG42-29 PA / 2030837 , 0.23MB , pdf