Reduktion, PG-Gewinde
Art.Nr. 2030799 | EAN 4012195824411
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430 für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG29-PG16 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde PG Gewindelänge 11 mm Gewindemaß PG Außen 29 Gewindemaß PG Innen 16 Halogenfrei ja Schlüsselweite 40 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß D 16,5 mm Maß E 40 mm Maß L1 11 mm Maß L2 6 mm Maß L3 13,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 R PG29-16 PA / 2030799 , 0.25MB , pdf