Reduktion, PG-Gewinde
Art.Nr. 2030764 | EAN 4012195907510
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430 für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG21-PG11 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde PG Gewindelänge 11 mm Gewindemaß PG Außen 21 Gewindemaß PG Innen 11 Halogenfrei ja Maß D 11,5 mm Maß E 35,5 mm Maß L1 11 mm Maß L2 5 mm Maß L3 11 mm Schlüsselweite 32 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 R PG21-11 PA / 2030764 , 0.24MB , pdf